FLIR G343

Optische Gasdetektions-Kamera (OGI) für Kohlendioxid (CO₂)

Product Variations

Die FLIR G343 ist eine innovative OGI-Kamera (optische Gasdetektion), die zur Visualisierung möglicher Kohlendioxid-(CO₂)-Gaslecks in komplexen Systemen verwendet wird, einschließlich verbesserter Ölrückgewinnung, Kohlenstofferfassungssystemen und wasserstoffgekühlter Stromgeneratoren. Unabhängig davon, ob CO₂ ein Nebenprodukt eines Produktionsprozesses ist oder als Spurengas verwendet wird, ist der tragbare, berührungslose G343 ideal zum Erkennen von CO₂-Gaslecks, ohne große Fertigungsvorgänge zu stören oder zu unterbrechen.

Der G343 verwendet den patentierten High-Sensitivity Mode (HSM) von FLIR, der CO₂-Leckagen deutlicher hervorhebt und Ihnen ermöglicht, Tausende von Komponenten effizient zu scannen. Mit 1-Touch Level/Span können Sie die Ebene und Spanne Ihres Bildes automatisch mit einem einzigen Touch anpassen.
Integriertes WLAN und Bluetooth® ermöglichen es Ihnen, sich mit Smartphones oder Tablets zu verbinden und Bilder mühelos in der Cloud zu bearbeiten und zu speichern oder Dateien drahtlos mit dem mitgelieferten Cloud-Dienst FLIR Ignite™ zu übertragen.
Dank des drehbaren 10,16 cm (4 Zoll) großen LCD-Touchscreens, mit dem Sie Ziele aus jeder Richtung betrachten können, können Sie Ihren G343 bequem bedienen und mit ihm interagieren.

Specifications

Highlighted
IR Resolution ×Thermische Auflösung 320 240 (76.800 Pixel)
Detector Pitch 30 μm
Spectral Range 4,2 µm bis 4,4 µm
Bildgebung und optische Daten
Adjustable Viewfinder Integriertes, neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel
Camera f_number 1.59
Color LCD ×Drehbarer 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640  480 Pixeln
Color palettes Arctic, White-Hot, Black-Hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Detector Pitch 30 μm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Display Frame Rate 60 Hz
Field of View G343 14,5343 14.5°: 14.5° × 10.8°
G343 24°: 24° × 18° (23 mm)
Focus Automatisch und Manuell
Image Modes IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM), Rauschunterdrückungsfilter
IR Resolution ×Thermische Auflösung 320 240 (76.800 Pixel)
Laser Spot Ja
MPEG Video Recording Ja
On Camera Display LCD-Widescreen-Display mit 800 × 480 Pixeln. Neigbarer OLED-Sucher mit 800 × 480 Pixeln
Radiometric IR Video RTRR (.csq), Über UVC
Radiometric JPG Ja
Sensor Cooling Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Spectral Range 4,2 µm bis 4,4 µm
Video Recording and Streaming H.264 auf Speicherkarte
Zoom 1 – 8× stufenloser ein- bis achtfacher Digitalzoom
Messung und Analyse
Gas Sensitivity CO₂: <1,1 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m)
Recording MultiREC-Aufzeichnung; Aufzeichnen mehrerer Dateien automatisch in anpassbarer Reihenfolge
Spot Meter 10
Thermal Sensitivity <15 mK bei 30 °C (86 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth über Headset, Wi-Fi, HDMI
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten. Nur-Infrarot-Modus
Radio Frequenz Betrieb:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150–5250 MHz. Bitte beachten, dass das Frequenzband 5150–5250 MHz nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet ist. Siehe nationale Vorschriften.

HF-Ausgang (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antenne
•Integrierte PIFA-Antenne (Gewinn: maximal 2,6 dBi)
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Video Out HDMI, DVI
Allgemeine Angaben
Annotations Ton: 60 Sekunden mit Bluetooth für Standbilder und Videos
Text: Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
Bildskizze: Ja, nur bei Infrarot
Cloud Services Über WLAN; FLIR Ignite für direktes, sicheres Hochladen, Organisieren, Speichern und Weitergeben von Bildern (erforderliche Firmware erhältlich)
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
GPS [removable] Positionsdaten werden vom integrierten GPS jedem Einzelbild und ersten Bild automatisch hinzugefügt.
Laser Pointer Klasse 2
Package Includes Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stück), Akkuladegerät, Netzteil mit Mehrfachsteckern, Handgelenktrageband, Trageriemen, Objektivdeckel, Objektivdeckelriemen, Speicherkarte, HDMI-HDMI-Kabel, USB-Kabel, Schraubendreher TX20, Drehknopf (optionale Schraube für hintere Abdeckung), gedruckte Dokumentation und Hartschalenkoffer
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 Zoll)
Size [L x W x H ] w Lens G343 14,5°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 Zoll × 6,48 Zoll × 6,73 Zoll)
G343 24°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 Zoll × 6,48 Zoll × 6,73 Zoll)
Weight [incl lens & batteries] 3 kg
Benutzeroberfläche
Languages 21
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku; 7,4 V, wird in der Kamera oder in einem separaten 2-Schacht-Ladegerät aufgeladen
Charging Time 2,5 Stunden bis 95 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Start Up Time Typischerweise 7 Min. bei 25 °C (77 °F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
ROT: EMV 2014/53/EU
: ETSI EN 301 489-1 (Radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (Emission), EN 55035 (Immunität), EN 61000-4-8 Stufe 5 (Magnetfeld), EN 61000-6-2, Störfestigkeit Industrieumgebung, FCC 47 CFR Teil 15 B, Klasse B (Emission), ICES-003
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Mounting UNC ¼"-20
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)
Shock and Vibration Schock: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibration: 2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range -30 °C bis 60 °C, (-22 °F bis 140 °F)

Accessories

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.