The FLIR GW66 Remote Monitoring Gateway is part of the FLIR SV88™ and SV89™ Vibration Monitoring Solution Kits. It receives vibration and temperature data from SV88 and SV89 sensors and sends data to the built-in webserver and CBM.
The GW66 gateway also stores the data to its internal memory in case of Wi-Fi outage.
For more information on the FLIR SV88 or SV89 Vibration Monitoring Solution Kits, please visit flir.com/SV88-KIT or SV89-KIT.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb