Extech HD755

Differential Pressure Manometer (0.5psi)

Offering 11 selectable units of measure, the HD755 Differential Pressure Manometer can serve as a low range/high resolution Gauge or provide Differential Pressure up to 0 to 13.85 in. H2O (inches of water). Max/Min recording and Relative time stamp are useful features, as are HD755's Data Hold and Auto Power Off functions. The 0.5psi HD755 also features Zero function for offset correction or measurement and a built-in USB interface. Comes complete with 9V battery, software with USB cable, AC Adaptor, connection hose, built-in stand, and hard carrying case.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb