Flir Horizon 9.3

Enterprise-grade NVR

A part of the United VMS 9.3 family, the Horizon NVR delivers best-in-class performance, stability, and unique price positioning for video installations of up to 150 cameras. Horizon is the ideal high-performance video surveillance choice for securing small-to-medium sized businesses with independent or multiple sites.

Feature-rich, highly scalable, and third party-compliant with an open architecture, Horizon offers unsurpassed value for installations, including retail, offices, small to mid-size manufacturing facilities, warehouses, educational institutions, and more. Set-up is exceptionally simple. Users can view cameras and review recordings on dedicated workstations through client stations as well as a powerful Web Client web interface from connected PCs and mobile devices.

Scalable Video Surveillance with Enterprise-Grade Performance
Feature-rich and highly scalable to support a wide range of storage requirements.
Speedy setup and configuration process with no operator training required.
ONVIF Profile S-conformant and designed to support a wide range of third party cameras.

Technische Daten

Compliance & Certifications
ONVIF Compliance Profile S
General
Basic Access Control Integrations Yes
Form Factor Workstation (WS) 1U/2U RAID Server
Global Client Yes
Max. User Access 5 WS/10 (Server)
Multi-site System Yes
Number of Channels 24-150
Supports All-in-One Yes
SW Field Upgrade [with valid SSA] Yes
Thermal Integration Yes
Third Party Camera Support Yes
Video & Recording
Storage Up to 48TB Internal raw data

Ressourcen und Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb