The HT30 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) meter allows you to measure Heat Stress Index, or how hot it feels when humidity is combined with temperature, air movement, and radiant heat. The meter can also take individual temperature, humidity, and radiant heat measurements as well as monitor the effects of direct solar radiation on an exposed surface using the Black Globe temperature sensor. An in/out function displays the WGBT value with or without direct sun exposure. Additional features include Auto Power Off with override and a built-in RS-232 interface. Complete with 2 AAA batteries.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb