FLIR ITS-Series sensors deliver superior image accuracy and reliability for traffic monitoring applications. ITS-Series thermal imaging sensors can monitor vehicles in a wider variety of conditions than traditional visible-light sensors. By detecting the heat of all objects in the scene, the FLIR ITS-Series operates in broad daylight or total darkness, poor weather and even light fog. Combined with FLIR’s video analytics boards, the FLIR ITS-Series makes a great solution for Automatic Incident Detection (AID).

Reliable highway monitoring, day and night
The FLIR ITS-Series produces high quality thermal images on which the smallest of details can be seen
FLIR ITS-Series cameras can be easily integrated into any existing infrastructure providing early detection and visibility 24/7 all the year round.
The FLIR ITS-Series are extremely rugged systems that work perfect in all climates.

Technische Daten

Communications
Analog Video Output NTSC, PAL or PAS 8.3Hz
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Electrical
Power Consumption - Source – 12VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Power Consumption - Source – 24VAC(VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Power Consumption - Source – 24VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Power Consumption - Source – POE (802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Power Consumption - Source – POE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F) cold start
Shock MIL-STD-810G "Transportation"
Standard Package Thermal imaging camera, operator manual
Storage Temperature Range -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
Imaging & Optical
Automatic Heater Clears ice from windows, Automatic deicing
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Regulatory
Approvals CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb