Discontinued

ITS-Series AID

Wärmbildkamera zur automatischen Vorfallerkennung

Die AID-Kameras der FLIR ITS-Serie kombinieren führende Wärmebildtechnik ihrer Klasse mit leistungsstarken Videoanalysefunktionen und bieten eine Komplettlösung zur automatischen Vorfallerkennung, Datenerfassung und frühzeitigen Branderkennung. Die effektiven FLIR-Verkehrsvideoanalysefunktionen, die sich vielfach rund um den Globus auf Autobahnen und in Tunneln bewähren, werden nun mit den Vorzügen der leistungsstarken Wärmebildgebung kombiniert, damit die Anwender auch bei völliger Dunkelheit, unter widrigsten Witterungsbedingungen und aus großen Entfernungen jederzeit alle Ereignisse deutlich im Blick haben.

Automatische Vorfallerkennung 24/7
Die Vorfallerkennung der FLIR ITS-Serie bietet Leistung 24/7 über große Distanzen und unabhängig von Witterungsbedingungen.
Die Vorfallerkennung (AID) mit der FLIR ITS-Serie liefert entscheidende Informationen zu Verkehrsvorfällen und erkennt Brände innerhalb von Sekunden nach dem Aufflammen.
Mit Geräten der ITS-Serie ist die Unfallerkennung auch bei Rauchentwicklung möglich. In Situationen mit Rauch bieten sie im Vergleich zu herkömmlichen visuellen Kameras einen deutlich besseren Überblick.

Specifications

Kommunikation
Analog Video Output PAL
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Elektrik
Power Consumption, Source – 12VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Power Consumption, Source – 24VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Umgebungsfaktoren
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
Shock MIL-STD-810G "Transportation"
Storage Temperature Range -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibration IEC 60068-2-27
Bildgebung und optische Daten
Automatic Heater Clears ice from windows Automatic deicing
Field of View FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution 640 x 512
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Normen und Richtlinien
Approvals CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Systemübersicht
Fire Detection Early fire detection in tunnels

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.