Discontinued

ITS-Series Dual AID

Doppelkamera zur automatischen Vorfallerkennung

Die Dual-AID-Kameras der FLIR ITS-Serie kombinieren führende Wärmebild- und Videotechnik ihrer Klasse mit leistungsstarken Videoanalysefunktionen und bieten eine Komplettlösung zur automatischen Vorfallerkennung, Datenerfassung und frühzeitigen Branderkennung. Die effektiven FLIR-Verkehrsvideoanalysefunktionen, die sich vielfach rund um den Globus auf Autobahnen und in Tunneln bewähren, werden nun mit den Vorzügen der leistungsstarken Wärmebildgebung kombiniert, damit die Anwender auch bei völliger Dunkelheit, unter widrigsten Witterungsbedingungen und aus großen Entfernungen jederzeit alle Ereignisse deutlich im Blick haben.

Kombination von sichtbarem Licht und Wärmebildern für Verkehrsanwendungen
Die Vorfallerkennung der FLIR ITS-Serie bietet Leistung 24/7 über große Distanzen und unabhängig von Witterungsbedingungen.
Die visuelle Kamera ermöglicht die visuelle Überprüfung von Vorfallmeldungen in Echtzeit und sichert nach Unfällen unter Umständen forensische Beweise.
Die Vorfallerkennung (AID) mit der FLIR ITS-Serie liefert entscheidende Informationen zu Verkehrsvorfällen und erkennt Brände innerhalb von Sekunden nach dem Aufflammen.

Specifications

Kommunikation
Interfaces 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) oder Direkter Faseranschluss (MM, SM)
Supported Protocols IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für jede Kamera (insgesamt 4) – H.264- oder M-JPEG-Streaming
Elektrik
Consumption 12 W Heizung aus, 21 W Heizung ein
Umgebungsfaktoren
Housing material Edelstahl 316L
Operating Temperature Range -30 bis 75 °C (-22 bis 167 °F) mit Sonnenblende – Nema TS-2
Relative Humidity 0 bis 100 %, nicht kondensierend
Bildgebung und optische Daten
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer
HFOV, Thermal ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV: 17°
Image Frequency NTSC: 30 Hz – PAL: 25 Hz
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Image Sensor 1/3" Sony CMOS-Sensor
Resolution, Thermal 640 × 512
Resolution, Visual Max.: 1920 x 1080
Spectral Range 7,5 bis 13,5 µm
Streaming Resolutions Visuell: bis zu 1920 x 1080 bei 30 Hz
Thermisch: bis zu 640 x 480 bei 30 Hz
Mechanik
Dimensions Nur Gehäuse: 185 x 102,24 x 409 mm Mit Halterung: 346 x 256 x 409 mm
Mounting Wand-, Pfosten-, Deckenmontage
Weight 5 kg
Systemübersicht
Fire Detection Frühzeitige Branderkennung in Tunneln

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.