Flir Latitude 9.3

Network UVMS

A part of the Flir United VMS 9.3 family, Latitude is the preferred enterprise-level IP surveillance system providing forensic-quality imaging and user-friendly operations.

Featuring the latest technology, Flir Latitude is a powerful and versatile network VMS featuring enhanced cyber security, edge device integration, and global administration. The scalable architecture efficiently supports systems of any size and can be implemented throughout an enterprise spanning multiple sites, cities, and continents. United VMS enables security managers to access system status, alarms, and video from anywhere at any time using dedicated workstations or the UVMS Web Client for fixed or mobile devices.

Optimize Your VMS with a Complete Solution
Open-platform architecture supports a virtually unlimited number of cameras and edge devices; ONVIF Profile S- and Profile M-compliant.
Complete solution simplifies video operations and integrates third-party technologies to meet the needs of sophisticated systems.
Powerful feature set with easy-to-use controls for efficient operation, optimized video scene tracking capability, and advanced forensic functionality.

Technische Daten

Compliance & Certifications
ONVIF Compliance Profile S, Profile M, Profile G
General
Advanced Access Control Integrations Yes
Basic Access Control Integrations Yes
CaseBuilder/TruWitness Yes
Distributed SW Architecture Yes
Form Factor Flexible | USS ENT/SMB/Edge
Global Client Control Center, Web Client
ioi Analytic IP Binding Yes
Max. User Access Unlimited
Multi-site System Yes
Number of Channels Unlimited
Redundant and Fault Tolerant Yes
Supports All-in-One Yes
SW Field Upgrade [with valid SSA] Yes
Thermal Integration Yes
Third Party Camera Support Yes
Video & Recording
Storage Unlimited

Ressourcen und Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb