Extech LT505

Pocket Light Meter

Extech’s pocket-sized autoranging Light Meter offers wide light intensity ranges measuring up to 40,000Fc (400,000Lux) with high resolution to 0.01Fc (0.1Lux). Ideal for indoor lighting tests and for checking security and safety illumination in parking garages, night time ATM areas, stairwells, landings, and hallways.

Technische Daten

General
Light (Foot Candle) 99.99, 999.9, 9999, 40,000 Fc
Light (Foot Candle) Basic Accuracy ±3% of reading + 3 digits
Light (Foot Candle) Max Resolution 0.01Fc
Light (Lux) 999.9, 9999, 99,990, 400,000 Lux
Light (Lux) Basic Accuracy ±3% of reading + 3 digits
Light (Lux) Max Resolution 0.1Lux
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.2 × 1.9 × 1" (133 × 48 × 23mm)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 8.8oz (250g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb