Extech MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

The MA1500 is a 1500A True RMS AC/DC Clamp Meter. 2.0 in. (52mm) jaw size for conductors up to 500MCM with True RMS for accurate readings of non-sinusoidal waveforms. Additional features include: Relative Mode for Capacitance Zero and Offset Adjustment, Data Hold, Peak Hold, MIN/MAX, Auto Power Off, and Inrush function to capture transients during motor startup. Complete with test leads, Type K bead wire temperature probe, 9V battery and carrying case.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb