Extech MA63
60A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV
The MA63 is an AC/DC current clamp with NCV voltage detector and full overload protection. Manual ranging clamp meter with three Current ranges and AC/DC voltage to 600V. The 6000mA range allows for low current measurements that may be used in the automotive industry. Unique VFC (variable frequency control) mode helps troubleshoot and diagnose HVAC applications that are variable frequency driven. The MA63 also features resistance, capacitance, frequency, diode and continuity measurements as well as data hold low battery indicator, and auto power off functions. Complete with test leads, carrying case, and two AAA batteries.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb