Extech MD10

Non-contact Magnet Detector with Built-In Flashlight

The MD10 is a non-contact magnet detector with built in flashlight. A Blue LED lights up indicating the presence of a magnetic field including AC, DC and permanent magnets without contact. Applications include, testing audio speakers, Troubleshoot solenoid valves in pneumatic and hydraulic control equipment, testing relays with coils and electrically controlled solenoid valves in vehicles and machinery. Complete with two AAA batteries.

Technische Daten

General
Magnetic Field 63, 98, 401, 810 (Henry units)
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 6.25 × 0.8 ×1" (159 × 21 × 25mm)
Power 2 x AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 1.7 oz (48g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb