Extech MF100

AC/DC Magnetic Field Meter

The MF100 is an AC/DC Magnetic Field Meter. This magnetic field meter features automatic temperature compensation with Hall effect sensor. Product complete with uniaxial magnetic probe sensor and protective cover, 9V battery and hard carrying case.

Technische Daten

General
Electromagnetic Field (Gauss) AC: 1500.0G, 15,000G; DC: 3000.0G, 30,000G
Electromagnetic Field (Gauss) Basic Accuracy AC: ±(5% of reading + 20 digits); DC: ±(5% of reading + 10 digits)
Electromagnetic Field (Gauss) Max Resolution 0.1G, 1G
Electromagnetic Field (Tesla) AC: 150.00mT, 1500.0mT; DC: 300.00mT, 3000.0mT
Electromagnetic Field (Tesla) Basic Accuracy AC: ±(5% of reading + 20 digits); DC: ±(5% of reading + 10 digits)
Electromagnetic Field (Tesla) Max Resolution 0.01mT, 0.1mT
Frequency Bandwidth 50Hz/60Hz
Number of Axes Uniaxial
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 7.8 × 2.7 × 1.2" (195 × 68 × 30mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 9.5oz (270g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb