Combines a portable 20GΩ/1000V Insulation Tester with a True RMS MultiMeter. Insulation tester includes PI/DAR modes, programmable timer, and a comparator for custom test configurations and quick results. Multimeter functions include AC/DC Voltage, Resistance, and Continuity Test. Manually store/recall up to 99 readings. Designed with rugged housing and large backlit 6,000 count LCD display with analog bargraph. Complete with test leads, alligator clip, 6 x AA batteries, and soft case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb