Extech MG500

Digital High Voltage Insulation Tester

The MG500 is a digital high voltage insulation tester that tests voltage up to 10kV and measures insulation resistance to 500GOhm. The MG500 has a CAT III 300 Volt safety rating. This product is complete with a year warranty, built-in heavy duty carrying case with cover, test leads, alligator clips, and 8 x C batteries.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb