Note: For additional support resources, please visit Support.FLIR.com.
MR176-KIT6
Professional Remediation Kit
Gain a competitive advantage with the advanced, affordable inspection tools in the FLIR MR176-KIT6. This kit includes the MR176, a powerful moisture meter with the flexibility to take either intrusive or non-intrusive measurements, and the E6 Pro, the ultimate thermal inspection tool for building, electrical, and mechanical applications. Easy-to-use, rugged, and field-ready, both tools are designed to help you find problems faster and give you that competitive edge. The kit also comes with a hammer/wall cavity probe combo for additional moisture measurement applications.
Ressourcen und Support
Chat
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Phone
International Line:
(+1) 805 392 3775
Local Numbers:
Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865
Wartung, Reparatur und Kalibrierung
Nord- und Südamerika
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| USA |
Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687 Lokal: (+1) 603 324 7600 |
||
| Kanada | 800 613 0507 | Reichen Sie eine RMA ein | |
| Süd- und Mittelamerika | 0800 878 2486 | ||
Europa |
|||
| Belgien | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estland | +3726063976 | ||
| Deutschland | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italien | +390294753491 | ||
| Schweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 4 802 4999 | ||
| Großbritannien | +44 (0)1732 220 011 | ||
Asien und Pazifischer Raum |
|||
| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 | ||
Im Warenkorb