FLIR MR59

Ball Probe Moisture Meter with Bluetooth®

$269.00

The FLIR MR59 is a pinless meter with wireless connectivity, which offers the convenience to view live readings from a mobile device via the FLIR METERLINK® App. Thanks to the ball-shaped sensor, users can cover a large area in a short time without making a mark; measure into corners and around baseboards easily; and detect problems below the surface.

Detect and map problems below the surface
The ball-shaped sensor helps you quickly cover a large area – or into corners and around baseboards – without leaving a mark.
Use Bluetooth® to view readings from a mobile device.
Take this durable, drop-tested meter to any job. Features a backlit display and bright worklight for dim light conditions.

Technische Daten

Markierter
Display Backlit, multifunction LCD
Measurement & Analysis
Measurement Principle Capacitive (non-invasive)
Pinless Measurement Depth Up to 100 mm (4 in) depending on material under test
Pinless Moisture Range 0 – 100% (Range), relative measurement (Accuracy)
Communication & Data Storage
Connectivity Bluetooth BLE; Communications Protocol: METERLiNK®
User Interface
Display Backlit, multifunction LCD
Power
Auto Power Off (APO) After 30 minutes
Battery life Typical 40 hours without worklight
Battery status indicator 4-bar battery icon (100% to empty)
Battery type 9 V battery
General
Dimensions 240.5 × 67 × 38 mm (9.5 ×2.6×1.5 in)
Housing material Impact-resistant plastic
Weight 160 g (5.6 oz) battery excluded
Worklights White LED
Environmental & Certifications
Certifications CE, RCM, FCC/IC
Drop test 2 m (6.6 ft)
IP Rating IP40
Warranty Limited 3 years

Zubehör

Ressourcen und Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Warenkorb

Im Warenkorb