Extech PH90

Waterproof pH Meter

Rugged waterproof (IP57) housing with Flat Surface Electrode for measuring pH in liquids, semi-solids, and solids. Does not break or get junctions clogged like the traditional glass bulb electrodes. Easy to replace sensor is perfect for field or lab use.

Technische Daten

General
pH 0 to 14.00pH
pH Basic Accuracy ±(0.01pH + 1d) or ±0.2pH
pH Max Resolution 0.01pH
Temperature (Contact) 32 to 194°F (0 to 90°C)
Temperature (Contact) Basic Accuracy ±1.8°F (±1°C)
Temperature (Contact) Max Resolution 0.1°
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 1.4 × 6.7 × 1.4" (36 × 170 × 36mm)
IP Rating IP57
Power 2 × CR3032 (3V) button batteries
Warranty 2 years
Weight 3oz (85g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb