Port Adapter

Port adapter for 80 degree lens

This port adapter allows you to use your FLIR thermal camera to quickly inspect through existing ports in high-voltage electrical cabinets, minimizing arc flash risk. The port adapter is designed for use with the FLIR 80-degree lens (T300805).

*Port adapter limits HFOV to 54°

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb