Extech PQ3350-3
3-Phase Power & Harmonics Analyzer
The Extech PQ3350-3 is a 3-Phase Power & Harmonics Analyzer capable of up to 52,428 single phase readings or 17,476 3-phase readings. It includes a large backlighting LCD that can display up to 35 parameters in one screen, and allows for the simultanious display of harmonics and waveform. For single and 3-phase/3-wire or 3-phase/4-wire systems. Complete with 4 voltage leads with alligator clips and retractable plunger clips, 8 AA batteries, universal AC adaptor, software, USB interface cable, and case. Current Probes sold separately.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb