Extech PQ34-2

200A Current Clamp Probes

The Extech PQ34-2 is a set of 200 Amp Current Clamp Probes. Use with the PQ3450 and PQ3470 analyzers. Featuring a 19 mm (0.8 in) jaw size, this product comes with three current clamp probes and a year warranty.

Technische Daten

General
AC Current 20A and 200A, switch selectable
AC Current Basic Accuracy ±1% full scale (50/60Hz)
Cable Length 4 meters (13.1 feet)
Frequency Bandwidth 45 to 400 Hz.
Jaw Size 19 mm (0.75 inch)
Minimum Load 100 KΩ for specified accuracy
Output Coupling AC coupled.
Output Sensitivity 10mV/A (20A range), 1mV/A (200A range)
Phase Error < ±1° (50/60Hz)
Additional Details
Dimensions 7.0 × 2.6 × 1.57" inch (179.9 × 66.9 × 40.1mm)
Power 8V ±1V (supplied from meter)
Safety Category CATIII - 600V
Warranty 2 years
Weight 0.73lb (330 g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb