Extech PRC20
Thermocouple Calibrator
The PRC20 sources and measures eight thermocouple type devices (J, K, T, E, C, R, S and N) and provides precision output displayed as Centigrade/Fahrenheit or mV. It has five user adjustable calibration presets and a Type K temperature range of -58 to 2498 degrees F (-50 to 1370 degrees C). The PRC20 is suitable for Lab and field calibration, Engineering research and design, Manufacturing and test engineering, Temperature control process troubleshooting and HVAC applications. Comes with thermocouple calibration cable with subminiature connectors, standard calibration cable with subminiature connectors, 100V-240V AC universal adaptor with four plugs, six 1.5-volt AA batteries, hard case, and user manual.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb