The Flir PT-Series AI SR is our most advanced multi-sensor security camera, featuring a high-performance <25 mK NETD uncooled thermal sensor with 640 × 512 resolution, a 4K visible-light imaging sensor with 25× optical zoom and outstanding low-light performance. This pan-tilt camera is enhanced with Flir Fusion AI Video analytics for reliable edge-based detection and classification of human and vehicle targets at extended ranges. Combined with Flir Nexus®, the PT-Series AI SR allows you to seamlessly track objects or people and provides uninterrupted target tracking—even beyond a radar’s field of view.
Thanks to its easy integration with United VMS and other major third party video management systems, PT-Series AI SR is an extremely versatile solution for critical infrastructure protection in total darkness, bright sun, and adverse conditions.

Entwickelt für komplexe Anwendungen

Die PT-Serie AI SR ist ideal für Häfen, Öl- und Gasanlagen, Energieversorger, Geschäftsparks oder Rechenzentren mit 360°-Pan-Tilt-Fähigkeiten, bis zu 1000 Meter Sichtbarkeit und multispektraler Bildgebung für die kontinuierliche Überwachung bei jedem Wetter und jeder Beleuchtung.

Videoanalyse und -integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Flir PT-Series AI SR zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Bedürfnisse skalierbar und unterstützt Analysen, PTZ-Tracking und Übergabe von festen an PT-Kameras.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Anschluss von Sicherheitssensoren mit Flir Nexus

Nahtlose Geotracking-Ziele über weite Bereiche hinweg durch Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das hilft, die Lücke zwischen der PT-Serie AI SR, anderen Kameras, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – auch über das Sichtfeld eines Radars hinaus.
Key Features
The Flir PT-Series AI-SR combines a high-sensitivity <25 mK uncooled thermal sensor with up to 4× continuous zoom and a 4K visible-light camera featuring 25× optical zoom and superior low-light performance. This powerful dual-sensor design ensures clear, actionable imaging in complete darkness, bright sunlight, and challenging weather.
Equipped with Flir Fusion AI video analytics, the PT-Series AI-SR delivers real-time object detection, classification of people and vehicles, right at the edge. This reduces false alarms, improves situational awareness, and enables faster, more accurate responses without relying on external processing.
High speed, precision pan/tilt system with 0.2° pointing accuracy ensures the PT-Series AI SR can easily maintain continuous person and vehicle tracking over wide areas.
Product showcase image

Quote

Technische Daten

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cyber Security
Security ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Environmental
De-Icing/Anti-Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidity 0 to 95% relative
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Shock MIL-STD-810F “Transportation”
Storage Temperature Range -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
General
Dimensions (L x W x H) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effective Resolution 327,680 pixels (640 × 512)
Focus Range Athermalized, Focus Free
Input Voltage 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Weight ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
Measurement & Analysis
Programmable Presets 256
Thermal Sensitivity <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Pan Angle/Speed Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Tilt Angle - Speed 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
System Integration
Ethernet Yes
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array Format (Thermal) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spectral Range (Thermal) 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Visible Camera
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Low Light Sensitivity Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensor Illumination Back Light Compensation
Sensor type - Daylight 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Video & Recording
Video Compression Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb