Quasar Hemispheric Mini-Dome
Immersive 360° surveillance camera
The FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome camera provides an immersive, 360° real-time and forensic experience using the FLIR United VMS ControlCenter. With an indoor/outdoor vandal-resistant housing—coupled with two-way audio, IR-illumination and I/O interface—the Quasar Hemispheric camera is fully featured to address a wide range of applications. Available in 6MP and 12MP models, the camera supports user-customized views through digital presets without affecting the recording of the complete 360° view, creating full coverage, panoramic video surveillance.
Zubehör
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb