Extech RD350

Refrigerant Leak Detector with Audible and Visual Alerts

$274.00

The Extech RD350 refrigerant leak detector features a highly sensitive heated diode sensor. It detects a wide range of refrigerants—including R410A, R32, R134a, and more with a sensitivity of just 3g/year. Its tri-colored LED leak level indicator, variable audible alarm, and flexible 15.5” probe make pinpointing leaks effortless.

Technische Daten

General
Gas Detection R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a, and all CFCs, HCFCs, and HFCs
Gas Detection Sensitivity R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, HFO-1234yf
High: 0.11 oz/yr (3g/yr); Medium: 0.53 oz/yr (15g/yr); Low: 1.06 oz/yr (30g/yr)

R-22
High: 0.14 oz/yr (4g/yr); Medium: 0.71 oz/yr (20g/yr); Low: 1.41 oz/yr (40g/yr)
Probe Length 400 mm (15.5 ")
Sensor Type Heated Diode
Warm-up Time 45 seconds
Additional Details
Certifications CE
Warranty 2 years

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb