Extech RE300

ExStik® ORP Meter

ORP meter with rugged flat surface ORP electrode and high resolution of 1mV

Technische Daten

General
Memory 15 readings
ORP -999 to 999mV
ORP Basic Accuracy ±4mV
ORP Max Resolution 1mV
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 1.4 × 6.8 × 1.6" (35.6 × 172.7 × 40.6mm)
IP Rating IP57
Power 4 × CR-2032 (3V) batteries
Warranty 2 years
Weight 3.8oz (110g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb