Extech RE305
Exstik® Replacement ORP Electrode Module
The Extech RE305 ORP ExStik® Electrode Module is an easy to clean, rugged, flat surface ORP electrode that is interchangeable with ExStik® chlorine or pH meters. It measures in liquids, semi solids and solids. The RE305 comes complete with the protective connector cap.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb