Extech RF15

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC

The Extech RF15 measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids from 0 to 32 percent Brix, with a maximum resolution of 0.2 percent Brix and automatic temperature compensation. It only requires two or three drops of solution, and the prism and lens with focus adjustment provides simple, repeatable measurements. The RF15 comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

Technische Daten

General
Sucrose 0 to 32% Brix (10 to 30°C ATC)
Sucrose Basic Accuracy ±0.2%
Sucrose Max Resolution 0.2 Brix
Additional Details
Dimensions 6.6 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Warranty 2 years
Weight 7oz (200g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb