Extech RF20

Portable Salinity Refractometer (0 to 100ppt) with ATC

The Extech RF20 measures the concentration of dissolved salt in fluids. It has a compact size and is easy to operate. Automatic Temperature Compensation (ATC) from 10°C to 30°C. Comes with case, calibration screwdriver, plastic pipette calibration solution, and user guide.

Technische Daten

General
Salinity 0 to 100ppt (10 to 30°C ATC)
Salinity Basic Accuracy ±0.1%
Salinity Max Resolution 1ppt
Additional Details
Warranty 2 years

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb