Extech RH25

Heat Index Psychrometer

The Extech RH25 Heat Index Psychrometer pen easily monitors heat index during hot, humid days in helps to prevent heat stroke during outdoor activities or sporting events. Its pocket-sized design makes it convenient to carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Technische Daten

General
Dew Point -108.4 to 122 °F (-78 to 50 °C)
Dew Point Max Resolution 0.1 °F/ °C
Heat Index -50.8 to 401 °F (-46 to 205 °C)
Heat Index Max Resolution 0.1 °F/ °C
Relative Humidity 0 to 99.9%
Relative Humidity Basic Accuracy ±3%
Relative Humidity Max Resolution 0.10%
Temperature (Air) -4 to 122 °F (-20 to 50 °C)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±1°F/0.6°C
Temperature (Air) Max Resolution 0.1°F/C
Wet Bulb -4 to 122 °F (-20 to 50 °C)
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) -13 to 130 °F (-25 to 54.5 °C)
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) Max Resolution 0.1 °F/ °C
Wet Bulb Max Resolution 0.1 °F/ °C
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.5 × 1.4 × 0.7" (140 × 35 × 18mm)
Power 1 × CR2032 (1.5V) battery
Warranty 2 years
Weight 1.8oz (50g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb