Extech RH390

Precision Psychrometer

Product Variations

Measure humidity and temperature simultaneously with the RH390 Precision Psychrometer from Extech. A dual-illuminated readout can be alternated to display wet bulb and humidity, or dew point and humidity, or temperature and humidity. This handheld device registers temperatures from -22 degrees to 199 degrees F (-30 degrees to 100 degrees C) and measures the full spectrum of relative humidity with ±2% accuracy between 20 and 90% RH. Complete with carrying case and 9V battery.

Technische Daten

General
Dew Point -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Dew Point Max Resolution 0.1°
Relative Humidity 0 to 100%
Relative Humidity Basic Accuracy ±2%
Relative Humidity Max Resolution 0.1%
Temperature (Air) -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±1.8 °F/1 °C
Temperature (Air) Max Resolution 0.1 °F/ °C
Wet Bulb 32 to 176 °F (0 to 80 °C)
Wet Bulb Max Resolution 0.1°
Additional Details
Certifications RH390-NIST_S: CE, NIST
RH390_S: CE
Dimensions 7.8 × 1.7 × 1.3" (200 × 45 × 33mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 7oz (200g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb