Extech RH490 Precision Hygro-Thermometer
Highest 2% RH accuracy with Grains Per Pound (GPP) Display
Anyone whose job relies on calculating humidity levels will appreciate the Extech Hygro-Psychrometer. In addition to measuring relative humidity in 30 seconds, this handheld instrument captures dew point, wet bulb, temperature and water vapor levels (Grams per Kilogram and Grains per Pound). This utility tool will store maximum and minimum readings until the memory is cleared and includes a data-hold button for rapidly fluctuating measurements. Complete with carrying case and 9V battery.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb