Flir RS6780

Range and Scientific MWIR Camera

The FLIR RS6780 offers advanced detector, triggering, and synchronization capabilities in an environmentally protected package, making it easy to configure and integrate for successful data acquisition in the most demanding R&D applications. With a three-position motorized filter wheel and continuous metric zoom (CZ) lens, the RS6780 records sharply focused, high-quality thermal images in long-range and tracking applications. The standard 50-250 mm CZ lens can be factory-calibrated for temperature and radiance measurements, allowing researchers to use the radiometric camera system without sacrificing the flexibility of the optics platform.

Capture crisp thermal images of high-temperature targets with 640 x 512 resolution, a three-position filter wheel, and continuous metric zoom lens
Synchronize the camera with external events or instrumentation, control precisely when an image frame is generated with advanced triggering, and embed TSPI-accurate data timestamping
Easily integrate this lightweight system indoors or outdoors – the IP65 weatherproof enclosure provides protection in the harshest environments

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung

Die FLIR RS6780 kombiniert eine radiometrische Wärmebildkamera mit 3,0–5,0 μm mit einer Auflösung von 640 × 512 mit einer stufenlosen metrischen Zoomoptik, die es nur bei den wissenschaftlichen Kameras der Teledyne-Serie von FLIR gibt. In diesem Video sehen Sie, was die RS6780 zu einer so hervorragenden Option für Messungen mit großer Reichweite und die Zielverfolgung macht.

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Mit der FLIR RS6780 Range & Scientific MWIR-Kamera erhalten Sie die Möglichkeit, Temperaturinformationen flexibel aufzuzeichnen und so Ihren anspruchsvollen Prüfanforderungen gerecht zu werden. In diesem Video sehen Sie die einzigartigen optischen Fähigkeiten der FLIR RS6780, die präzise Temperaturmessungen und scharf fokussierte Wärmebilder ermöglicht – unabhängig vom Zoombereich.

FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen

In diesem Video schauen wir uns die flexiblen Optikfunktionen der FLIR RS6780 Scientific & Range MWIR Kamera an. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie die beispiellose Anpassungsfähigkeit der RS6780 sie zu einem idealen Wärmebildkamerasystem für eine Vielzahl von Testszenarien im Freien und in Innenräumen macht.

Now Playing

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung
FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung

Now Playing

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen
FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Now Playing

FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen
FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen

Technische Daten

Markierter
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f-number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Integration Time 480 ns to ~full frame
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Focus Motorized FOV/focus
Imaging & Optical
Camera f-number f/4.0
Detector Pitch 15 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit), off
Dynamic Range 14-bit
Focus Motorized FOV/focus
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp, IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 480 ns to ~full frame
Lens 50-250 mm continuous metric zoom - low latency metadata (with 3x afocal optional attachment - 150-750 mm)
Lens Cover Optional, motorized
On Camera Image Storage None
Operability ≥99.95% typical
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), CoaXPress Single Link 1.1
Readout Modes Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed-cycle rotary
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Standard Video SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 16 × 4 (steps of 16 columns, 4 rows)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] 27 mK typical
Video Modes SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9, 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Measurement & Analysis
Accuracy ≤100°C ±2°C (±1°C typical), >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, DDE
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Communication & Data Storage
Command and Control GigE, CoaXPress (GenICam protocol supported over GigE or CXP), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, IRIG, Lock-In
Trigger Mode(s) Trigger in, header based
General
Size (L x W x H) 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in × 8.42 in) - (w/o 3x); 726.44 mm × 243.38 mm × 240.74 mm (28.6 in × 9.582 in × 9.478 in) - (w/3x)
Weight Without 3x afocal - 12.7 kg (28 lb), With 3x afocal - 16.78 kg (37 lb)
Power
Power 24 VDC (<24 W steady state)
Environmental & Certifications
IP Rating IP65
Mounting 5 × ¼" -20 tapped holes, 2x 3/8" -16 tapped holes
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb