Discontinued

FLIR RS8500

Hochgeschwindigkeits-MWIR-Kamera von für Messbereichs- und Wissenschaftsanwendungen

Product Variations

Bei dem RS8500 MWIR Infrarotkamerasystem von FLIR handelt es sich um eine leistungsstarke Wärmebildkamera und ein Wärmebild-Infrarotteleskop in einem wassergeschützten Gehäuse. Das System ist auf Long-Range-Tracking- und -Messanwendungen u. a. in den Bereichen Militär, Luftfahrt oder Outdoor Research ausgelegt. Zentrales Element des RS8500 ist ein hochauflösender 1280 × 1024 Indium-Antimonid-Detektor, der bis zu 180 Bilder pro Sekunde liefert. Zudem bietet das System im Vergleich zum Vorgängermodell 24 % mehr Pixel und eine um 46 % gesteigerte Aufnahmegeschwindigkeit. Mit verschiedenen Ausgänge zum gleichzeitigen Übertragen von Daten und Videobildern lässt sich die Kamera hervorragend in die meisten Datenerfassungssysteme integrieren.

Hochleistungs-IR-Kamera und -Teleskop
Diese Hochleistungs-Infrarotkamera verfügt über ein wetterfestes Gehäuse und ist mit einem 10-fachen stufenlosen Zoom mit TSPI-Zeitstempelinformationen für Bilder und Metadaten ausgestattet.
Erfassen Sie mit dem 1,3 Megapixel MWIR-Indium-Antimonid-Detektor und dem integrierten Warmfilterrad mühelos Highspeed-Wärmebilddaten von Hochtemperaturzielen und Zielen auf großer Distanz in Full-HD-Auflösung.
Mit der neuesten FLIR-Software und den digitalen Verbindungsoptionen mit GigE und CameraLink Full Fiber (ausschließlich das RS8523-Modell) können Sie Daten problemlos einsehen, aufzeichnen und analysieren, während Sie die volle Kontrolle über die fortschrittlichen Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen behalten.

Specifications

Highlighted
Resolution 1280 × 1024
Detector Pitch 12 μm
Spectral Range 3.0–5.0 μm
Detector Type Indium antimonide
Camera f_number f/5
Thermal Sensitivity_NETD 25 mK typical
Frame Rate [Full Window] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Integration Time 270 ns to ~full frame
ND Filter Wheel FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Focus Motorized FOV/focus
Bildgebung und optische Daten
Analog Overlay Customizable
Camera f_number f/5
Detector Pitch 12 μm
Detector Type Indium antimonide
Digital Zoom 1x, 4x, 4:3
Focus Motorized FOV/focus
Frame Rate [Full Window] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 270 ns to ~full frame
Lens 120–1200 mm zoom (metric, low-latency metadata)
Lens Cover Optional, motorized
ND Filter Wheel FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Operability >99.5% (99.9% typical)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 355 mHz
Radiometric Data Streaming FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), CXP (5 Gb Dual Link)
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Full Fiber, CXP (5 Gb Dual Link)
Readout Modes Asynchronous integrate while read Asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 1280 × 1024
Sensor Cooling Closed cycle linear
Spectral Range 3.0–5.0 μm
Standard Video HD-SDI
Subwindow Modes Flexible
Thermal Sensitivity_NETD 25 mK typical
Video Modes HD: 720p/59.9/50 Hz, (SMPTE 296M) 1080p/29.9/25 Hz (SMPTE 274M)
Messung und Analyse
Camera size [L x W x H] 889 × 308 × 312 mm (35 × 12.125 × 12.3 in)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GigE, RS-232, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Weight Approximately 43.2 kg (95 lbs) without motorized lens cover
Stromversorgung
Power 24 V nominal, 20-28 V acceptable
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Chassis IP Rating IP65
Mounting 15 x 3/8”-16 tapped holes
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F )

Accessories

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.