Scion PTM
Professional Thermal Monocular
Built to equip law enforcement professionals with superior thermal surveillance, the FLIR Scion™ PTM packs high-performance thermal imaging into a rugged, IP67-rated handheld monocular. Capable of geotagged video recording and live video transmission, the Scion PTM can instantly stream encrypted thermal footage of any pursuit, evidence recovery, or search and rescue effort to the command center via wireless network. A smooth 60 Hz refresh rate and picture-in-picture zoom capture minute details from a distance and maintain peripheral awareness for constant thermal supervision of suspects, team members, and standbys.
Zubehör
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.