Extech SDL300
Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger
The SDL300 records data on an SD card in Excel format. Metal Vane withstands temperatures to 158°F (70°C) and air velocity to 6900ft/min. Datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. Adjustable data sampling rate from 1 to 3600 seconds. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large (9999 count) LCD displays Air Velocity and Temperature simultaneously. 2% velocity accuracy via low friction ball bearing vane wheel on 39" (1m) cable. Record/Recall MIN, MAX, Data Hold, Auto Power Off. Complete with 6 x AA batteries, SD card, metal vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, and hard carrying case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb