Extech SDL310

Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger

The SDL310 records data on an SD card in Excel format. Measures Air Temperature to 122°F (50°C) and air velocity to 4930ft/min. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large (9999 count) LCD displays Air Velocity and Temperature simultaneously. 2% velocity accuracy via low friction ball bearing vane wheel on 39 in. (1m) cable. Record/Recall Min, Max, Data Hold and Auto power off. Adjustable data sampling rate. Complete with 6 x AA batteries, SD card, vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, and hard carrying case.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb