Extech SDL470
UVA/UVC Light Meter/Datalogger
The Extech SDL470 is a UVA/UVC Light Meter and Data logger. The SDL470 can measure both long wave and short wave UV irradiance under UVA and UVC light sources respectively. This meter features a cosine correction filter, data logging to Excel® format, offset adjustment for relative measurements, Type-K/J thermocouple input for temperature measurements (probe sold separately), record/recall modes, min and max readings, and data hold plus auto power off with disable function. This product comes with a built-in tilt stand, SD memory card, UVA light sensor with protective cover, UVC light sensor, hard case, universal AC adaptor, and 6 x AA batteries.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb