Extech SDL500

Hygro-Thermometer/Datalogger

The SDL500 records data on an SD card in Excel format. Relative Humidity, Temperature, Dew Point, and Wet Bulb measurements. Adjustable data sampling rate. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large backlit dual LCD display. Record/Recall Min, Max, Data Hold and Auto power off functions. Complete with 6 x AA batteries, SD card, carrying case and Humidity/Temperature probe.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb