Extech SDL800

Vibration Meter/Datalogger

$1,099.00

The SDL800 measures and datalogs vibration using a remote vibration sensor with magnetic adapter on 47.2"(1.2m) cable. It offers a wide frequency range of 10Hz to 1kHz with basic accuracy of ±(5% + 2 digits). Manually store 99 readings or continuously datalog using a SD memory card, which allows user to easily transfer collected data to a PC for further analysis as an Excel format. Complete with remote sensor, magnetic mount, 6 x AA batteries, SD card, and hard carrying case.

Technische Daten

General
Acceleration 656ft/s², 200m/s², 20.39g
Acceleration Basic Accuracy ±(5% of reading + 2 digits)
Acceleration Max Resolution 1ft/s², 0.1m/s², 0.01g
Displacement 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Displacement Basic Accuracy ±(5% of reading + 2 digits)
Displacement Max Resolution 0.001in, 0.001mm
Memory 20M data records using 2G SD card
Velocity 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s
Velocity Basic Accuracy ±(5% of reading + 2 digits)
Velocity Max Resolution 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s
Additional Details
Certifications SDL800-NIST_S: CE, NIST
SDL800_S: CE
Dimensions 7.2 × 2.9 × 1.9" (182 × 73 × 47.5mm)
Power 6 × AA (1.5V) batteries
Warranty 3 years
Weight 21.1oz (599g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb