Extech STW515
Digital Stopwatch/Clock with Calendar and Backlit Display
The STW515 is a digital stopwatch and clock. This stopwatch features a 12 or 24 hour clock format and programmable alarm with hourly chime. It also has three Stopwatch Modes: Elapsed Timer, Split Time, and Two Competitor Timer. The backlight can be used for viewing at night or in dimly lit areas and turns off automatically after five seconds. Calendar displays day, month, and weekday.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb