IR lens, f=18 mm (24°) f/1.0 (T300443)

IR Lens for FLIR A700 Cameras

f=18 mm (24°) f/1.0 IR lens for the FLIR A700 cameras where top of the class image quality is required.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb