IR lens, f=5 mm (80°), T300805
80-degree FOV lens
The FLIR 80-degree lens provides an unmatched wide field-of-view, giving you the ability to inspect large targets and in tight spaces. This lens is compatible with FLIR Exx, T5xx, T8xx, Axxx-Series Smart Sensor, Axxx-Series Imaging Streaming, and A500f/A700f Advanced Smart Sensor thermal cameras.
If you are adding this lens to your existing FLIR thermal camera, your camera will need to be shipped to the nearest FLIR service center for calibration.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb