FlexView® Dual FOV IR Lens (42°/24°)

For FLIR Axxx-Series Cameras

FlexView® dual field of view infrared lens (42°/24°), f=10/17 mm. For FLIR Axxx-Series cameras.
(T300953)

You never have to change your lens in the field again. With the push of a button, instantly switch from extra wide views for added safety, wide views for scene context, or tighter views for accurate temperature measurement.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb