FlexView® Dual FOV IR Lens (42°/24°) with Lens Case

For FLIR Txxx and Exx-Series Cameras; includes Lens Case

FlexView® dual field of view infrared lens (42°/24°), f=10/17 mm, with lens case. For FLIR T500-Series, T800-Series, and Exx-Series cameras.
(T300954)

You never have to change your lens in the field again—with the push of a button—instantly switch from extra wide views for added safety, wide views for scene context, or tighter views for accurate temperature measurement.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb