Heat Shield for 24° Furnace Lens
Designed for High Temperature Industrial Furnace Applications
Heat shield for the 24° furnace lens, designed for the FLIR G609 furnace and boiler inspection thermal imaging camera.
(T197482)
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb