IP67 Housing for Axxx Series (T912366)
Protective housing for Flir A400/A500/A700 models
$1,899.00
This aluminum, IP67-rated protective housing is specifically designed for Flir Axxx series. Camera accuracy within the protective housing remains within standard specifications due to Flir's proprietary radiometric formulas. Compatible accessories include cooling block/jacket, sun shield, and numerous mounting options.
Note: the germanium window blocks the visual camera.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb