Cooling Jacket for Axx Series Housing (T912374)
Compatible with T912301, T912493
The cooling jacket for Axx IP67 housing is engineered to deliver effective cooling in demanding applications by covering a large area of the housing. Designed for versatility, it features a new set of mounting holes compatible with standard mounting accessories and supports both air and liquid cooling media. For the most challenging environments, two cooling jackets can be combined on a single housing to ensure optimal performance.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb