Axxx IP67 Cooling Jacket for T912366
Cooling Jacket for T912366 Axxx IP67 automation cameras
The FLIR T912375 Cooling Jacket for T912366 Axxx IP67 automation cameras is engineered to deliver effective cooling in demanding applications by covering a large area of the housing. Designed for versatility, it features a new set of mounting holes compatible with standard mounting accessories and supports both air and liquid cooling media. For the most challenging environments, two cooling jackets can be combined on a single housing to ensure optimal performance.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb